TIDA-00054

单节锂离子和锂聚合物电池电量监测计的参考设计

TIDA-00054

设计文件

概述

此参考设计是一种单节锂离子和锂聚合物电池电量监测计解决方案,用于消费类电子产品应用。此参考设计包包含一个 BQ27010 电路模块、一个用于电量监测计评估的 EV2300 PC 接口板、一根 USB 电缆、含有基于 Windows™ 的 PC 软件的 CD ROM 及支持文档。此设计解决方案包含一个 bq27x10、一个感应电阻器以及计算剩余电池容量和预测系统剩余运行时间所需的所有其他板载组件。

特性
  • 串联电池数:1S
  • 最大输入电压:4.5V
  • 最大充电电流:3A
  • 通信:HDQ
  • CEDV
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU120.PDF (789 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDR093.PDF (27 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDU121.PDF (66 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDR092.PDF (54 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

电池充电器 IC

BQ24160具有双输入、电源路径和 USB 检测功能的 I2C 单节 2.5A 降压电池充电器

数据表: PDF | HTML
电池电量监测

BQ27010适用于便携应用、带 HDQ 接口的锂离子和锂聚合物电池电量监测计 IC

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 TIDA-00054 Test Results 2013-8-27

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频