TIDA-00058
20Mbps 隔离式 RS-485 参考设计
TIDA-00058
概述
该参考设计采用 ISO3086T 隔离式 RS-485 收发器和 TPS76350 高精度线性稳压器提供隔离式 20-Mbps、3.3V 至 5V RS-485 接口。该电路实现了信号和电源隔离,并同时减少电路板空间和功耗。
特性
- 4000V 峰值隔离
- 1/8 单元负载 – 一条总线上高达 256 个节点
- 信令速率高达 20Mbps
- 50kV/us 典型瞬态抗扰性
- 该参考设计可进行订购
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 测试报告 | TIDA-00058 Test Results | 2013-9-26 |