TIDA-00088

适用于 TI ONET 器件的完整参考设计,采用与 10G SFP+ LR 光模块兼容的外形尺寸

TIDA-00088

设计文件

概述

此德州仪器 (TI) 参考设计旨在演示 ONET1151L 激光驱动器、ONET8551T 高增益跨阻放大器 (TIA) 和 ONET1151P 限幅放大器的光学性能。它具有与 10.3125Gbps SFP+ LR 光学模块兼容的外形,并通过提供 SFP+ 主板和用户友好型 GUI 缩短客户评估时间。除了 ONET 器件外,该参考设计还包含一个用于控制设置的 MSP430FR5728 微控制器 (MCU) 以及用于向 IC 提供 2.85V 电源的高效 MicroSiP 降压转换器 TPS82693,从而降低模块功耗。

特性
  • 启用 <1W 10GBASE LR SFP+ 收发器
    • 降低元件功耗 (<1W)
    • 低电源电压 (2.85V)
    • 接收器和发送器均具有高掩模裕量
  • 缩短客户评估时间
    • 包含 SFP+ 主板和用户友好型 GUI
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU241.PDF (774 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDR438.PDF (33 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC306.ZIP (248 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDR437.PDF (51 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

Low-power MCUs

MSP430FR5726具有 16KB FRAM、1KB SRAM、比较器、UART/SPI/I2C 和计时器的 8MHz MCU

数据表: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR5728具有 16KB FRAM、1KB SRAM、10 位 ADC、比较器、UART/SPI/I2C 和计时器的 8MHz MCU

数据表: PDF | HTML
光纤网络 IC

ONET8551T具有 RSSI 的 11.3Gbps 限幅跨阻放大器

数据表: PDF
电源模块(集成电感器)

TPS82693800mA、高效 MicroSiP 降压转换器(厚度 <1mm)。Vout=2.85V,具有扩展频谱

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 TIDA-00088 Test Results 2014-3-5

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频