TIDA-00130

基于零漂移 PGA 的断路器模拟前端设计 (ACB/MCCB-ETU)

TIDA-00130

设计文件

概述

此参考设计旨在用于塑壳断路器 (MCCB) 电子跳闸单元。  这种基于可编程增益放大器的设计用于对过流接地故障继电器进行电流监控。通过采用零漂移可编程放大器,此设计提供 ±10 % 的拾取 (A) 准确度和 0 至 -20% 的时间延迟 (s) 准确度。另外,此解决方案的设计宗旨是应对严苛的环境条件,拥有 -10 至 70°C 的环境不敏感性以及较高的电磁抗扰性等特性。最后,此设计的模拟前端无缝连接至 TI MSP430 MCU,可加快评估和缩短上市时间。

特性
  • 架构使客户可轻松创建具有不同电流范围的多种断路器模型
  • 使用可编程增益控制,故障电流感应范围可增至大于 10 倍 Ir 和小于 0.2 倍 Ir
  • 相对于基于机电解决方案的分立式运算放大器,通过减少组件数和减少校准时间来降低总制造成本
  • 可靠的设计,具有 -10 至 70°C 的环境不敏感性,相对于基于机电解决方案的分立式运算放大器,具有更出色的跳闸时间可重复性
  • 宽输入直流/直流转换器,带有欠压和过流保护
  • 自供电(CT 供电)电源,降低了 CT 负载和功率损耗
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU230A.PDF (1868 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDR462.PDF (207 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC322.ZIP (2542 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDU260.PDF (2356 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDR461.PDF (422 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

可编程和可变增益放大器(PGA 和 VGA)

PGA117具有 10 通道多路复用器的零温漂、100µV 失调电压、12nV/√Hz 噪声、RRO(范围增益)可编程增益放大器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

LM50177.5-100V 宽输入电压,600mA 恒定导通时间同步降压稳压器

数据表: PDF
交流/直流控制器

TPS55010具有集成 FET 的 2.95V 至 6V 输入、2W、隔离式直流/直流转换器

数据表: PDF | HTML
模拟温度传感器

LM62具有 15.6mV/°C 增益的 ±2°C 模拟输出温度传感器

数据表: PDF
并联电压基准

LM4041B精度为 0.2% 的可调节精密微功耗并联电压基准

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD18537NKCS采用 TO-220 封装的单路、14mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Zero-Drift Analog Front End PGA and Peripherals for MCCB Design Guide (Rev. A) 2014-4-17

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频