TIDA-00225

适用于 BeagleBone Black 的数据集中器 Cape

TIDA-00225

设计文件

概述

该设计为使用 BeagleBone Black 平台的开发人员提供了新的连接选项。它允许开发人员使用 TI 的电力线通信 (PLC) 和射频模块,以便轻松快捷地为智能电网网络开发主机应用程序。开发人员可轻松构建自己的 BeagleBone Black Cape 并开始使用 TI 的 G3-PLC、6LowPAN、PRIME、无线 M-BUS 或 ZigBee® 解决方案。

特性
  • 接口直接连接 BeagleBone Black 开发平台
  • 接口直接连接符合 PRIME、G3-PLC 和 IEEE-1901.2 标准的模块上的 TI PLC 上系统
  • 接口直接连接符合 6LoWPAN、ZigBee 和 Wireless M-BUS 附加硬件的 TI 射频解决方案
  • 适于 PLC 通信的三相电力线耦合
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU330.PDF (1687 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDR792.PDF (83 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDR794.ZIP (237 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC486.ZIP (662 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDR793.ZIP (455 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDR791.PDF (116 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

可配置门

SN74LVC1G57可配置多功能门

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS61093具有集成式功率二极管和输入/输出隔离的低输入、20V/1.1A 升压 DC/DC 转换器

数据表: PDF | HTML
同相缓冲器和驱动器

SN74LV125A具有三态输出的 4 通道、2V 至 5.5V 缓冲器

数据表: PDF | HTML
RS-232 收发器

TRS3386E具有逻辑电源引脚和 +/-15kV IEC-ESD 保护的 3V 至 5.5V 250kbps RS-232 线路驱动器/接收器引脚

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Data Concentrator Cape for BeagleBone Black Design Guide 2014-5-5

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频