TIDA-00229

适用于保护继电器、MCCB 和 ACB 的自加电或双供电电源参考设计

TIDA-00229

设计文件

概述

此电源解决方案用于保护继电器和 MCCB,可以处理电流互感器 (CT) 的电流输入或来自辅助 (Aux) 源的输入。自加电功能来自于通过 CT 利用电网中可用电源的能力。该解决方案“双电源”输入的灵活性同样来自于处理通常由电池供电的 Aux 输入的能力。

特性
  • 更高的并联稳压电压降低了功率损耗并提高了效率
  • 为客户提供了使用 VA 更低的 CT 来降低产品/变压器尺寸的选项
  • 优秀的负载瞬态性能和非常锐利的导通特性
  • 简单且经济高效的电涌保护电路,适合众多应用
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU304.PDF (1903 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDR841.PDF (370 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR842.PDF (107 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDR843.ZIP (1524 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC499.ZIP (819 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM50177.5V-100V 宽输入电压、600mA 恒定导通时间同步降压稳压器

数据表: PDF
比较器

LM293工业级双通道差分比较器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 Self/Dual-Powered (Current or Auxiliary DC) Supply for MCCB/ACB/Protection Relay 2014年 4月 28日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频