TIDA-00269

千兆以太网链路聚合器参考设计

TIDA-00269

设计文件

概述

千兆位以太网链路聚合器参考设计采用了 TLK10081 器件,这是一种多速率链路聚合器,用于高速双向点对点数据传输系统,可将低速串行链路多路复用为高速串行链路,从而降低物理链路的数目。此参考设计帮助客户降低需要在应用中实施和管理的串行链路的数目。TLK10081 让客户可以聚合与解聚多个串行链路 - 所有类型的串行链路,包括原始数据类型。此外,还采用 CDCM6208 器件,该器件可以向没有极低抖动时钟输入(或不符合系统的抖动要求)的客户系统中的 TLK10081 提供该时钟输入。通道 A 的高速信号已经被路由到 SFP+ 模块,以便在实施光缆配置的系统中轻松评估。通道 B 的高速信号已经被路由到边缘安装 SMA 连接器,以便在使用标准测试设备的系统中轻松评估。

特性
  • TLK10081 能够处理多种不同数据类型,而无需以特殊方式对数据进行编码。一些常见信号包括 1 GbE、SGMII 以及速率在 250 Mbps 至 1.25 Gbps 之间的原始数据信号
  • 8 ×(0.25 至 1.25 Gbps)至 1 x(2 至 10 Gbps)多路复用
  • 支持灵活的时钟方案,包括从高速侧恢复的外部抖动消除时钟
  • 每个通道的功耗最低(额定 800mW/通道)
  • 链路聚合将低速信号多路复用到单一的高速串行链路,从而有助于减少系统中的电缆或路由线迹
  • 使用 TLK10081 在系统的接收侧进行解聚
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU272.PDF (720 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDR881.PDF (241 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC511.ZIP (3111 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR880.PDF (421 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS744013A、低输入电压 (0.8V)、低噪声、高 PSRR、可调节超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
I2C 和 SPI 通用 I/O (GPIO)

TCA6424具有中断输出、复位和配置寄存器的 24 位转换 1.65V 至 5.5V I2C/SMBus I/O 扩展器

数据表: PDF
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV702具有使能功能的 300mA、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
时钟缓冲器

CDCLVP1204低抖动双输入可选 1:4 通用转 LVPECL 缓冲器

数据表: PDF | HTML
其他接口

TLK1008110Gbps 1 至 8 通道多速率冗余链路聚合器

数据表: PDF
电压转换器

TXB0108具有自动方向感应和 +/-15kV ESD 保护的 8 位双向电压电平转换器

数据表: PDF | HTML
时钟发生器

CDCM62082:8 超低功耗、低抖动时钟发生器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 TIDA-00269 Test Results 2014-7-14
用户指南 TIDA-00269 Quick Start Guide 2014-7-14

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频