TIDA-00270
电流均流双路 LDO
TIDA-00270
概述
此电源拓扑能够通过两个并联工作的 LDO 提供 6A 电流。此解决方案在两个 TPS74401 之间均匀提供电流,每个能够提供 3A 电流。此设计可提供的电流高于通常使用单个 LDO 能够提供的电流。另外,此设计还允许额外的热同步,这是单个 LDO 无法提供的。
特性
- 提供高达 6A
- 高 PSRR 可滤除纹波
- 通过低噪声输出提供稳定的电源轨
- 低压差调节
- 高精度(在整个温度范围内的精度为 1%)
- 通过软启动实现单调启动
输出电压选项 | TIDA-00270.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | .9 |
Vin (Max) (V) | 5.5 |
Vout (Nom) (V) | 3.3 |
Iout (Max) (A) | 6 |
Output Power (W) | 19.8 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Linear Regulator |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
设计指南 | 6A Current-Sharing Dual LDO (TIDA-00270 Verified Design) | 2014年 6月 25日 |