TIDA-00311

微型脉搏血氧仪参考设计

TIDA-00311

设计文件

概述

此参考设计适用于专为高端临床应用设计的微型脉搏血氧仪。小型模块可以轻松简化和加速脉搏血氧仪系统设计。此设计采用 TI 的 AFE4403 模拟前端与 LED 和光电二极管传感器进行接口连接,还包含一个用于处理 AFE 信息的 MCU。该设计的外形尺寸小于 TIDA-00010。

特性
  • 支持外围血氧饱和度测量
  • 采用 AFE4403 和第三方光学传感器模块,测量氧饱和度
  • 用于保存每次测量算法的 MSP430F5528 MCU
  • 此设计已经过测试,提供完成设计所需的一切资源,包括原理图、布局图、光绘文件和 BOM
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDRAM0.ZIP (1648 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRAL9.PDF (195 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC633.ZIP (459 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRAM1.ZIP (799 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRAL8.PDF (156 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

生物传感 AFE

AFE4403适用于心率监视器和低成本脉动式血氧计的超小型集成式模拟前端 (AFE)

数据表: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5528具有 128KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB 和硬件乘法器的 25MHz MCU

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
用户指南 TIDA-00311 Miniaturized Pulse Oximeter Reference Design 2014-9-18

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频