TIDA-00325

采用 DLP® 技术的超便携、超低功耗显示参考设计

TIDA-00325

设计文件

概述

此显示参考设计采用 TI 的 DLP2010 (.2 WVGA) DMD 芯片组,旨在支持超低功耗和超便携显示应用,既可嵌入系统内部(例如智能手机、平板电脑等),也可作为独立的附件模块使用。设计中采用的芯片组包括 DLP2010 (.2 WVGA) DMD、DLPC3435 显示控制器和 DLPA2005 PMIC/LED 驱动器。

特性
  •  DLP2010 芯片组的参考设计包含 DLP2010 DMD、DLPC3435控制器和完全集成的 DLPA2005 PMIC/LED 驱动器
  • 基于 EVM 实现的参考设计,其中包含一个已具备量产条件的光引擎,该引擎配备可编程 LED 驱动器 ( 0 - 650 mA),适用于 RGB LED
  • 包括用于连接任何显示器件的标准 HDMI 输入接口
  • 使用简单而强大的基于 USB 的 GUI 快速入门
  • 该参考设计已在 EVM 上经过测试并实现,可在 ti.com 上购买,并包含固件、GUI 和入门指南。

 

下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU629.PDF (317 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRBL5A.PDF (225 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRBL6.PDF (250 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC737.ZIP (976 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDC738.ZIP (1560 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRBL2.PDF (38 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRBL3A.PDF (106 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRBL4.PDF (188 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DLP 控制器和驱动器

DLPA2000适用于 DLP2010 (0.2 WVGA) DMD 的 DLP® PMIC/LED 驱动器

数据表: PDF | HTML
DLP 控制器和驱动器

DLPC3430适用于 DLP2010 (0.2 WVGA) DMD 的 DLP® 显示控制器

数据表: PDF | HTML
DLP 控制器和驱动器

DLPC3435适用于 DLP2010 (0.2 WVGA) DMD 的 DLP® 显示控制器

数据表: PDF | HTML
便携式和消费类 DMD

DLP20100.2 英寸 WVGA DLP® 数字微镜器件 (DMD)

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 TIDA-00325 Test Results 2014-10-29

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频