TIDA-00343
低功耗穿透玻璃触控参考设计
TIDA-00343
概述
作为人与机器交互的主要方式之一,人机界面 (HMI) 是制炼厂必不可少的一部分。此参考设计为恶劣环境和危险区域中的应用提供 HMI 解决方案。在制炼厂中,操作人员需要与采用拧紧式金属外壳封装的防爆显示屏/控制器进行交互,外壳上有用于本地读取和编程的厚玻璃窗。
TIDA-00343 使用搭载了 CapTIvate™ 技术的 MSP430™ 微控制器 (MCU)。借助该设计,操作人员无需打开外壳即可与控制器交互,通过省去开工许可或避免工厂停工来节省时间。
特性
- 提供四个可靠的按钮选项
- 按钮与玻璃之间具有可变气隙(1mm 至 2mm)
- 通过 10mm 厚的玻璃进行手指检测
- 可使用手套操作,并适应恶劣的环境(水、油、灰尘等)
- 温度范围:-40°C 至 85°C
- 低功耗(~10Hz 扫描频率):平均电流 240µA
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
感应 MCU
MSP430FR2633 — 具有 16 个触摸 IO(64 个传感器)、16KB FRAM、4KB SRAM、19 个 IO、10 位 ADC 的电容式触控 MCU
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 设计指南 | Low Power Touch Through Glass Design Guide | 2016-3-7 | |||
| 技术文章 | Engineering magic: Touch through thick glass with LEDs and LCD | PDF | HTML | 2016-8-18 | |||
| 技术文章 | Engineers do better than magicians: HMI touch through a thick glass | PDF | HTML | 2016-4-26 |