TIDA-00364
用于叉车交流牵引电机的 48V 直流电池供电 5KW 逆变器功率级参考设计
TIDA-00364
概述
TIDA-00364 是一款基于三相 MOSFET 的逆变器参考设计,可驱动用于叉车牵引的交流感应电机。该逆变器由一节 48Vdc 铅酸电池供电。该逆变器可提供 5KW 的输出功率,在具有合适散热设置的情况下可处理高达 130Arms 的持续电机电流。该设计使用安装在热包覆 PCB 上的多个并联 MOSFET (CSD19536) 来实现高额定电流。具有 4A 峰值拉/灌电流的 120V 半桥 MOSFET 栅极驱动器用于控制 MOSFET。该设计整合各种技术和措施来运行并联的 MOSFET。
特性
- 由 48Vdc 铅酸电池系统供电
- 连续输出电流高达 130Arms
- 逆变器效率 > 95%
- 工作温度范围为 -20oC 至 55oC
- 使用五个具有高品质因数的并联 NEXFET (CSD19536KTT)
- 采用具有 4A 峰值拉灌电流容量的半桥栅极驱动器 (UCC27211)
汽车
工业
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 设计指南 | 48VDC Battery Powered Inverter Power Stage Ref Design for 5-kW Forklift AC Motor | 2016-10-17 |