TIDA-00396
高精度窗口电压监视器
TIDA-00396
概述
此应用为典型 24 V 电压轨提供高精度过压和欠压标志,并且组件数量极少。高压 VDD 输入可以承受高达 36 V 电压,允许宽泛的输入电压差异。总电流消耗小于 20 uA。
特性
• 同时适用于过压和欠压情况的高精度监视器
• 低电流消耗 (< 20 uA)
• 尺寸小巧(SOT - 6 封装)
• 高电压输入(高达 36 V)和输出(高达 25 V)
• 组件数量极少
输出电压选项 | TIDA-00396.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 1.8 |
Vin (Max) (V) | 36 |
Vout (Nom) (V) | 2 |
Iout (Max) (A) | .1 |
Output Power (W) | .2 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Other |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | TIDA-00396 Test Results | 2015年 2月 24日 |