TIDA-00404

具有信号处理功能的 2.1 D 类数字输入闭环音频放大器系统参考设计

TIDA-00404

设计文件

概述

该 2.1 音频放大器解决方案专为要求 10 瓦特或更低输出功率的应用而设计,在这些应用中,增加单声道低音炮可以提高立体声音频系统的音质。针对左右音频通道实施了立体声 TAS5756M D 类 IC 放大器,TAS5760M D 类放大器提供单声道低音通道。双二阶滤波器、动态低音增强和其他 miniDSP 处理块支持完全可调的 2.1 设计,以便集成到几乎任何音频系统和应用中。已针对小尺寸设计了 TAS5756M 输出滤波器,从而可以轻松用于条形音箱和蓝牙扬声器,在这些应用中小尺寸和低成本解决方案是至关重要的。

特性
  • 下一代闭环中功率放大器可促进优异的音频性能
  • PurePath HybridFlow 处理可增强中小尺寸扬声器的声音
  • 从 12V 电源获得 10W D 类输出,可实现高效率
  • 无电感器(铁氧体磁珠)型滤波器用于 TAS5756 立体声通道,可降低 2.1 系统的成本并减小其尺寸
  • 可通过主板连接到主机来进行设计评估
  • 系统输入来自数字音频源
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频