TIDA-00405

3D 打印机控制器 (12V)

TIDA-00405

设计文件

概述

本设计是一套用于控制单挤出机 3 轴 3D 打印机的完整控制系统。该系统由 MSP430F5529 LaunchPad 进行管理,并采用 DRV8846 实现精密步进电机控制。CSD18534Q5A 用作热床加热器、挤出机加热器和冷却风扇的低侧开关。DRV5033 霍尔传感器可用作非接触式限位开关。

特性
  • 完整的 3D 打印机控制器,集成了 MCU、步进电机驱动器、加热器输出、传感器输入和 SD 卡插槽。
  • 使用 DRV8846 自适应衰减技术,实现精确的步进电机电流调节
  • 霍尔传感器限位开关不受污染影响,永不磨损
  • CSD18534Q5A 提供高电流电加热器输出,其 Rds(ON) 值低至 7.8mΩ
  • 由单个 12V 电源供电
  • 系统已经过全面测试和验证
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU660.PDF (16491 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRBY4.PDF (302 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC780.ZIP (2751 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRBY2.PDF (141 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRBY3.PDF (229 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

霍尔效应锁存器和开关

DRV5033高电压(高达 38V)、高带宽(高达 30kHz)全极开关

数据表: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5529具有 128KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB 和硬件乘法器的 25MHz MCU

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD18534Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、9.8mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
步进电机驱动器

DRV8846具有 1/32 微步进和智能调优自适应衰减的 18V、1.4A 双极步进电机驱动器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 TIDA-00405 Test Results 2014-11-25
技术文章 Spin your stepper automatically PDF | HTML 2016-3-3
技术文章 Under the hood of a 3-D printer – Part 1 PDF | HTML 2015-6-9

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频