TIDA-00408

适用于 Bldg 自动化和医疗应用的触觉反馈电容式触控显示屏的参考设计

TIDA-00408

设计文件

概述

TIDA-00408 具有触觉反馈的触觉显示参考设计展示了恒温器、楼宇自动化、工厂自动化、销售终端及汽车应用的触觉体验。  当用户与屏幕上的用户界面交互时,触摸屏可提供触摸反馈。  该参考设计包括一个 7 英寸电容式触摸显示屏、一个 DRV2667 压电式触觉驱动器及两个压电式传动器。

特性
  • 为屏上的触摸控件提供触觉反馈
  • 用 DRV2667 集成式高压压电式驱动器控制产生触觉反馈的压电式传动器
  • 包括完整的触觉子系统,该子系统包括触摸屏、处理器、软件和触觉驱动器
  • 详细的机械设计和组装
  • 运行 Android 操作系统,并提供可用于集成的 Linux 软件驱动程序
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU968.PDF (10565 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRGZ6.PDF (110 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRGZ7.PDF (202 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRGZ9.ZIP (5912 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCAW9.ZIP (469 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRGZ8.PDF (163 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRGZ5.PDF (79 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

多通道 IC (PMIC)

TPS65930集成电源管理 IC (PMIC),具有 3 个 DC/DC、4 个 LDO 以及音频编解码器和 USB HS 收发器

数据表: PDF | HTML
压电式驱动器

DRV2667具有集成式 105V 升压转换器、波形存储器和 DAC 的压电式触觉驱动器

数据表: PDF | HTML
多媒体和工业网络 SoC

DM3730数字媒体处理器

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Touch Screen With Haptic Feedback Design Guide 2015-4-28
技术文章 Haptics: touch screens come alive in the new HMI design PDF | HTML 2015-9-22

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频