TIDA-00456

适用于汽车车载充电器系统的电压和电流测量参考设计

TIDA-00456

设计文件

概述

此参考设计采用我们的电流分流放大器、运算放大器 (op amp)、ADC 和数字隔离器为混合电动/电动汽车中的车载充电器提供电流和电压测量。测得的电流和电压可用作电池充电优化的控制信号。此设计能够在共模电压高达 400V 时测量高侧电流,而与充电电路的交流部分相隔离可减少噪音。

特性
  • 监控高侧电流(共模电压高达 400V)并可实现接地短路保护
  • 在 1A 至 10A 的整个充电电流范围内,电流测量误差低于 5%
  • 低于 10µS 的过流检测
  • 监控电压高达 400V,误差低于 5%
  • 低于 10µS 的电压阶跃检测
  • 2000V 安全隔离
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBB2.PDF (1584 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRK41.PDF (217 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCBQ3.ZIP (2346 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRK40.PDF (163 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

精密运算放大器 (Vos<1mV)

TLC2272A-Q1汽车类高级 LinCMOS™ 轨到轨运算放大器

数据表: PDF | HTML
精密 ADC

ADS1115-Q1具有 PGA、振荡器、VREF、比较器、I2C 的汽车类 16 位 860SPS 4 通道 Δ-Σ ADC

数据表: PDF | HTML
模拟电流检测放大器

INA138-Q1AEC-Q100、2.7V 至 36V、800kHz 可变增益电流感应放大器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 On-board Charger Load Feedback Sub-system Design Guide 2015-12-18

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频