TIDA-00460

电感式线性位置感应 Booster Pack 参考设计

TIDA-00460

设计文件

概述

距离测量的典型实现方案使用昂贵的稀土磁体。为了降低系统总成本,此参考设计详细介绍了如何实现 TI 先进的电感数字转换器进行线性位置感应,而无需使用任何昂贵的稀土磁体。线性位置感应可确定沿产生磁场的电感式传感器横向移动的目标的位置。电感数字转换器 (LDC)(例如 LDC1000 或 LDC1101)可感应电感器在接近导电目标(例如一块金属)时的电感变化。LDC 通过测量这种电感变化,提供有关传感器线圈上方导电目标的位置信息。电感变化由传感器磁场在目标中产生的涡流所引起。这些涡流会产生与传感器磁场相反的次生磁场,从而导致观察到的电感发生变化。

特性
  • 电感式感应技术
  • 非接触式检测与测量
  • 无需模拟修整技术即可提高灵活性和性能
  • 远程放置传感器
  • 对环境污染物不敏感
  • 传感器自诊断使运行更可靠
  • 高分辨率和高精度
  • 取代传统的仅模拟解决方案
  • 低功耗、低成本和小尺寸解决方案
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDRFC1.PDF (190 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRFB8.PDF (192 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRFC0.ZIP (3417 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCAH3.ZIP (367 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRFB9.PDF (1098 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRFB7.PDF (619 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP5951具有使能功能的 150mA、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5528具有 128KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB 和硬件乘法器的 25MHz MCU

数据表: PDF | HTML
电感式传感器 AFE

LDC1101用于高速应用的单通道、1.8V、24 位电感、16 位谐振器电阻、电感数字转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
用户指南 Inductive Linear Position Sensing Booster Pack Design Guide (Rev. A) 2015-6-29

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频