TIDA-00465

单端口、以太网供电、2 型自动模式 PSE 参考设计

TIDA-00465

设计文件

概述

TIDA-00465 是在小型封装中使用 TPS23861 作为单端口、2 型、PoE 自动模式 PSE 的应用。该设计可以向任何以太网电缆供电,使 PoE 供电负载达到 30W。

特性
  • TPS23861 IEEE 802.3at PSE 控制器
  • 单端口 30W PoE 注入器
  • PD 的自动检测和分类
  • PD 的自动打开和断开
  • 仅需要 48VDC、40W 交流/直流适配器
输出电压选项 TIDA-00465.1
输入电压(最小值)(V) 48
输入电压(最大值)(V) 56
输出电压(标称值)(V) 48
Iout(最大值)(A) 56
输出功率 (W) 2688
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 POE
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU782A.PDF (2652 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRCY0.PDF (112 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRCX9A.PDF (221 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRCY2.ZIP (447 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC912.ZIP (211 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRCY1.PDF (673 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRCX8A.PDF (265 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

电源设备

TPS23861具有自主模式的 2 线对、2 类、4 通道 PoE PSE

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A4001具有使能功能的 50mA、100V、低 IQ、可调节低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 Single Port, Power-over-Ethernet, Type 2 Auto-Mode PSE Reference Design (Rev. A) 2019-11-11

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频