TIDA-00478

使用电源管理 IC 为 Xilinx Zynq 7000 系列 FPGA 供电的参考设计

TIDA-00478

设计文件

概述

基于 TPS65218 的此参考设计是适用于 Xilinx® Zynq® 7010 SoC/FPGA(属于 Zynq® 7000 产品系列)的紧凑型集成电源解决方案。此设计展示了作为一体式 PMIC 的 TPS65218,用于提供为 Zynq® 7010 SoC/FPGA 供电所需的五个电源轨。TPS65218 为 Zynq® 7010 提供五个电源轨所需的总电路板面积(包括无源器件)只有 1.594in2。TPS65218 具有支持 DDR3L 或 DDR3 存储器的灵活性。此电源管理 IC 可通过单个 5V 电源或单节锂离子电池供电。此设计可保证在整个工业温度范围(-40°C 至 105°C)内运行。

特性
  • 在紧凑的 1.594in2 的面积(包含无源器件)内提供为 Zynq® 7010 供电的 5 个电源轨
  • TPS65218 提供 4 个具有集成 FET 的高效直流/直流转换器和 1 个可调节的通用 LDO
  • 包括用于实现灵活加电排序的集成式可编程序列发生器
  • 如有需要,可对片上 GPIO 进行编程,从而确定其他分立式元件的上电时序
  • 适用于工业应用(-40°C 至 105°C)
  • 此设计包括可帮助加快评估过程的测试报告、EVM 指南和设计文件
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDRD17.PDF (211 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRD18.PDF (110 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRD19.ZIP (1260 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

多通道 IC (PMIC)

TPS6521815具有 6 个直流/直流转换器、1 个 LDO 和 3 个负载开关的用户可编程电源管理 IC (PMIC)

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

TPS65218D0适用于 ARM® Cortex™-A8/A9 SOC 和 FPGA 的集成电源管理 IC (PMIC)

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
EVM 用户指南 TPS65218EVM 用户指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 10月 25日
用户指南 Powering the Xilinx® Zynq® 7000 series of FPGAs with power management IC (Rev. A) 2018年 10月 30日
技术文章 Fast forward your FPGA power design with TI Designs PDF | HTML 2015年 8月 24日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频