TIDA-00514
用于电源多路复用和反向电流阻断的负载开关参考设计
TIDA-00514
概述
对于可由多个电源供电的系统,在电源之间切换时实现无缝转换并非易事,当还需要阻断反向电流流动时尤其如此。该参考设计展示了如何将两个负载开关用作两个电源之间的电源多路复用器并阻断反向电流。
特性
- TPS22959 - 2:1 电源多路复用器 (MUX):
- 5.5V,15A,4.4mΩ(VBIAS = 5V 时的典型值)
- 经过优化的 RC 电路可确保实现“先合后断”逻辑
- 通过选择电源的单个 GPIO 进行控制
- TPS22959 - 反向电流阻断:
- 5.5V,15A,8.8mΩ(VBIAS = 5V 时的典型值)
- 禁用时,背对背开关可阻断反向电流
- 可调上升时间
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 设计指南 | Load Switches for Power MUXing and Reverse Current Blocking Design Guide | 2015-6-29 |