TIDA-00528

40V 至 400V 单向电流/电压/功率监测参考设计

TIDA-00528

设计文件

概述

这一经过验证的设计可使用 I2C 或 SMBUS 兼容接口准确测量高达 400V 总线上的电流、电压和功率。此设计面向需要在总线电压大于 40 伏的情况下准确测量系统电流的工业应用,例如光伏逆变器、混合动力汽车/电动汽车系统以及针对交流/直流电子负载和电源的发电。这是一种适用于高压电流监测的低成本非隔离式解决方案。它使用 INA226 和 OPA333 以及一个 600V P-FET 晶体管。

特性
  • 支持 40V 至 400V 的总线电压
  • 电流、电压和功率监控器
  • 与 I2C/SMBUS 兼容的接口
  • 高精度
  • 成本低
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU849.PDF (1165 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRJQ1.PDF (92 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRJQ0.PDF (114 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRJQ3.ZIP (1018 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCBN5.ZIP (186 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDCBN6.ZIP (273 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRJQ2.PDF (581 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRJP9.PDF (280 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

数字功率监控器

INA226具有警报功能的 36V、16 位、超精密 I2C 输出电流/电压/功率监控器

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA333微功耗、1.8V、17µA 零漂移 CMOS 精密运算放大器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 40V to 400V Uni-directional Current/Voltage/Power Monitoring Design Guide 2015-3-13
选择指南 Current Sense Amplifiers (Rev. E) 2021-9-20

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频