TIDA-00531

线性稳压器作为动态电压调节电源参考设计

TIDA-00531

设计文件

概述

TIDA-00531 参考设计采用动态电压调节 (DVS) 作为电源管理解决方案为 CPU/DSP 内核提供电压。

特性
  • 可编程输出电压范围为 1.2V 至 1.6V,其中共 90 个步进
  • 可通过标准 I2C 接口进行输出电压编程
  • 输出电压启用和禁用功能
  • 高强度电源纹波抑制
  • 输出电流高达 800mA
  • 此电路设计已经过测试,包含详细设计指南、测试数据和设计文件
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU950.PDF (656 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDREW1.PDF (204 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCAB7.ZIP (547 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDREW2.PDF (348 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDREW0.PDF (200 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP3878-ADJ具有使能功能的 800mA、16V、可调节低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
数字电位器

TPL0401A-10具有 I2C 接口(地址 0101110)的 128 抽头单通道数字电位器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Linear Regulator as a Dynamic Voltage Scaling Power Supply Design Guide 2015-4-16
技术文章 How LDOs contribute to power efficiency PDF | HTML 2016-5-13

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频