TIDA-00560

适用于 PLC 模块的 16 通道状态 LED 驱动器参考设计

TIDA-00560

设计文件

概述

TIDA-00560 的目标是展示 PLC I/O 模块中所需的多通道 LED 驱动器,以指示多个模拟、数字输入和输出通道的状态。该设计满足了低静态电流、低元件数量、最少 PCB 要求和集成式 LED 诊断功能的重要要求。两层单侧元件安装板与 Beaglebone Cape 规范兼容,可使用 BeagleBone 平台进行快速评估。

特性
  • 16 通道移位寄存器,具有宽范围的恒定电流吸收器(2mA 至 35mA)
  • 能补偿环境光的两级可选 LED 亮度
  • 诊断特性:LED 开路和 LED 对地短路
  • 标准化 SPI 可无缝连接至标准处理器
  • 多个菊链式 LED 驱动器器件可增加通道数量
  • 提供 BeagleBone Cape 支持,方便进行评估
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDRFA2.PDF (153 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRFA1.PDF (85 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRFA5.ZIP (810 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCAG8.ZIP (206 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRFA4.PDF (896 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRFA3.PDF (3862 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRFA0.PDF (479 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

或门

SN74LVC1G332单通道、3 输入、1.65V 至 5.5V、32mA 驱动强度或门

数据表: PDF
XOR(异或)门

SN74LVC2G862 通道、2 输入、1.65V 至 5.5V XOR(异或)门

数据表: PDF
LED 显示驱动器

TLC5928具有 LED 开路检测功能的 16 通道恒流 LED 驱动器

数据表: PDF

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
用户指南 16-Ch Status LED Driver for PLC Modules Design Guide (Rev. A) 2015-6-30

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频