TIDA-00606

Altera Cyclone V 电源参考设计

TIDA-00606

设计文件

概述

基于 TPS65218 的此参考设计是适用于 Altera® Cyclone® V(E、GX、GT)SoC(属于 Cyclone® 产品系列)的紧凑型集成电源解决方案。此设计展示了作为一体式 IC 的 TPS65218,用于提供为 Cyclone® V E、GX 和 GT SoC 供电所需的电源轨。TPS65218 为 Cyclone® V 提供五个电源轨所需的总电路板面积(包括无源器件)只有 1.594in2。TPS65218 具有支持 DDR3L 或 DDR3 存储器的灵活性。此电源管理 IC 可通过单个 5V 电源或单节锂离子电池供电。此设计已通过工业应用测试和验证(-40°C 至 105°C)。

特性
  • 提供 4 个高效、可调节直流-直流转换器,带有用于为 Altera Cyclone V 供电的集成 FET
  • 用于为 FPGA 上的外设电源轨或其他 IO 电源轨供电的额外的 400mA LDO,以及 3 个集成负载开关
  • 带过压/欠压监控功能的内置电压监控器
  • 适用于工业应用(-40°C 至 105°C)
  • 此设计包括可帮助加快评估过程的测试报告、EVM 指南和设计文件
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAF2A.PDF (1295 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRGE2.PDF (594 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRGE3.PDF (122 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRGE4.ZIP (762 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCAR2.ZIP (4165 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

多通道 IC (PMIC)

TPS6521815具有 6 个直流/直流转换器、1 个 LDO 和 3 个负载开关的用户可编程电源管理 IC (PMIC)

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

TPS65218D0适用于 ARM® Cortex™-A8/A9 SOC 和 FPGA 的集成电源管理 IC (PMIC)

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 TIDA-00606 Test Results (Rev. A) 2018年 7月 27日
EVM 用户指南 TPS65218EVM 用户指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 10月 25日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频