TIDA-00640

太阳能模块级电力电子设备的电压、电流和温度监测参考设计

TIDA-00640

设计文件

概述

经过验证的 TIDA-00640 参考设计概述了如何实施太阳能模块级监控和通信子系统。此设计满足太阳能模块级电力电子设备 (MLPE) 对高度成本优化的监控和通信子系统的关键需求。此设计展示了一款高度集成的解决方案,可以进行精确的电压、电流和温度监控以及使用 CC2538 进行 ZigBee 通信,从而实现太阳能模块级监控。 

特性
  • 输出电压测量误差小于 2%
  • 电流测量误差小于 2.5%
  • 用于 ZigBee 通信的 CC2538 M3 SoC
  • 具有简化滤波电路的基于 PCB 的天线
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCM3.PDF (1630 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRP92.PDF (237 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRP91.PDF (33 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRP94.ZIP (650 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCD13.ZIP (382 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRP93.PDF (1281 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRP90.PDF (328 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

通用运算放大器

TLV342A双路、5.5V、2.2MHz、1.25mV 失调电压运算放大器

数据表: PDF | HTML
低功耗 2.4GHz 产品

CC2538具有 512kB 闪存和 32kB RAM 的 32 位 Arm Cortex-M3 Zigbee 和 6LoWPAN、IEEE 802.15.4 无线 MCU

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

LM50177.5-100V 宽输入电压,600mA 恒定导通时间同步降压稳压器

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Voltage, Current, and Temp Monitoring for Solar MLPE Ref Design 2016-12-14

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频