TIDA-00641

双路高分辨率微步进驱动器参考设计

TIDA-00641

设计文件

概述

此参考设计使用 PWM 电流调节方法实现双通道高分辨率微步进驱动器模块。利用板载开关提供可选的微步进级别和电流电平。PWM 调节方案可提供平滑的相电流和超低工作噪声。针对过流、过热和短路输出之类的保护功能均随 DRV8848 器件一起提供。

特性
  • 平稳电流和低声学噪声
  • 高达 1/256 的微步进级别
  • 可选的微步进级别和电流电平
  • 简单的 STEP/DIR 接口
  • 紧凑的双通道设计
  • 全面保护
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBA6.PDF (726 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRJO6.PDF (126 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRJO5.PDF (120 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRJO8.ZIP (487 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCBN2.ZIP (60 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRJO7.PDF (204 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRJO4.PDF (423 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

反向缓冲器和驱动器

SN74LVC2G14具有施密特触发输入的双通道 1.65V 至 5.5V 反相器

数据表: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G2553具有 16KB 闪存、512B SRAM、比较器、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU

数据表: PDF
复位及看门狗 IC

TLV803具有低电平有效及开漏复位功能的 3 引脚电压监控器(复位 IC)

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 TIDA-00641 Test Results 2015-12-15

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频