TIDA-00715
用于电压输出差分音频 DAC 的宽动态范围耳机驱动器参考设计
TIDA-00715
概述
此参考设计提供一个低 THD+N 放大器信号链来驱动耳机。此设计涵盖了要考虑的各种因素,从而根据客户需求优化性能。
特性
- 超低失真,THD+N < 0.0003%
- 低功耗,18.25mW/通道
- 能够在不牺牲性能的情况下将 50mW 的输出功率驱动到 32W 耳机负载
- 紧凑的设计适用于便携式应用
- 低功耗模式可在便携式应用中节能
- 电路性能已彻底改进,并包含整个放大器信号链和一份设计指南,该指南向用户介绍了设计耳机放大器时要考虑的各种选项
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1