TIDA-00736

通用步进电机驱动器参考设计

TIDA-00736

设计文件

概述

该设计实现了通用的高性能步进电机驱动器。通过板载 MCU SPI 配置 DRV8711,可实现高达 1/256 的可选微步进级别和 0.5A 至 5A 的可选峰值电流电平。电源电压范围为 12V 至 36V。通过优化的衰减参数设置,该解决方案适用于大多数双极步进电机和多种工业应用。此设计包含用于输入信号的光耦合器隔离。此外,该设计还提供全面保护,例如输出短路、过流和过热保护。

特性
  • 0.5A 至 5A 的可选宽电流电平范围
  • 全步进到 1/256 的可选微步进级别
  • 12V 至 36V 的宽工作电压范围
  • 广泛适应不同的步进电机
  • 标准 ISO 工业输入接口
  • 全面保护
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBC1.PDF (1366 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRJY2.PDF (238 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRJY1.PDF (187 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRJY4.ZIP (507 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCBP3.ZIP (270 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRJY3.PDF (346 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRJY0.PDF (269 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV704150mA、24V、超低 IQ、低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G2202具有 2KB 闪存、256B SRAM、SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU

数据表: PDF
MOSFET

CSD18531Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、4.6mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 TIDA-00736 Test Results 2015-12-18

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频