TIDA-00750
使用 3D 飞行时间 (ToF) 技术实现基于人流量统计的按需控制通风系统参考设计
TIDA-00750
概述
使用 3D 飞行时间 (ToF) 技术实现基于人流量统计的按需控制通风系统参考设计是一种子系统解决方案,它采用 TI 的 3D ToF 图像传感器,结合跟踪和检测算法,以高分辨率和高精度统计指定区域内的人员数量。传感器技术采用标准 CMOS 开发,从而使系统能够以更低的系统成本实现非常高的集成度。由于 ToF 图像传感器可在三维空间处理视觉数据,因此该传感器能够检测人体的确切形状,并以前所未有的精度跟踪人员的移动和位置,包括细微的动作变化。因此,与传统监控摄像头和视频分析相比,ToF 摄像头有可能更有效地执行实时人员计数和人员跟踪功能。
特性
- 精度: >90%
- 响应时间可配置,人员占用数据可实时或定期获取
- 可实现宽视野:H74.4º x V59.3º
- 3D ToF 摄像头不受环境光线影响,在黑暗中也能工作
- 自动照明
- 四个 NIR 激光器提供较大的照明区域
- 短扩散激光脉冲本质上对眼睛是安全的
- 在嵌入式平台上运行
个人电子产品
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 设计指南 | 采用3D 飞行时间(ToF) 的需求控制通风人数统计参考设计 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | 2017-5-9 |