TIDA-00766

差分脉冲序列输出 (PTO) 可编程逻辑控制器 (PLC) 模块参考设计

TIDA-00766

设计文件

概述

此差分脉冲序列输出 (PTO) 参考设计对一种差分高速数字输出模块进行了设计说明,该模块使用 RS-485 驱动器,并且使用隔离型 Fly-Buck 电源转换器通过 PLC 背板供电。该参考设计主要用于定位和运动控制系统,可在嘈杂的环境中实现简单的远程高速电机控制。

特性
  • 4 个高速差分数字输出通道
  • 1MHz 脉冲频率
  • 每通道在 100Ω 负载的条件下最大可达 25mA 的负载电流
  • 背板隔离式功率级具有 750mW 的总消耗功率 (150mA)
  • 简单 MCU 接口的并行控制
  • BeagleBone Black Cape 外形小巧,可使用 TIDEP0027 轻松进行评估
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUC30A.PDF (1080 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRN56.PDF (332 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRN55.PDF (65 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRN58.ZIP (1469 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCI5.ZIP (275 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRN57.PDF (1508 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRN54.PDF (840 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

TPS55010具有集成 FET 的 2.95V 至 6V 输入、2W、隔离式直流/直流转换器

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7140CC4-channel, 4/0, digital isolator

数据表: PDF | HTML
RS-485 和 RS-422 收发器

SN65LBC174A四路 RS-485 差分线路驱动器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Differential Pulse Train Output (PTO) Programmable Logic Controller (PLC) Module (Rev. A) 2016-10-13

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDEP0027 适用于工业应用且具有 PRU-ICSS 的高性能脉冲序列输出 (PTO) 参考设计

设计工具和仿真

模拟工具
TINA-TI 基于 SPICE 的模拟仿真程序

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频