TIDA-00788
通过 IEC61000-4 测试的工业电流输出压力传感器发送器参考设计
TIDA-00788
概述
PGA300 是一种适用于压力传感器系统的一体式片上系统 (SoC),它利用三阶压力和温度补偿算法进行线性化。PGA300 还可驱动 4-20mA 电流环路,并为电阻式电桥传感器提供激励电压。由于使用高度集成的 PGA300,此参考设计在不影响精度和性能的情况下,最大限度地减小了压力传感器发送器的典型元件数和电路板尺寸。此设计还包括用于业界通用 IEC61000-4 EMC 和 EMI 测试套件的典型保护电路。
特性
- 4-20mA 电流环路输出
- 已进行 IEC61000-4 EMC 和 EMI 测试
- 单线制接口准备就绪
- 宽电源电压范围
- 2.5V 电阻式电桥激励
工业
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 设计指南 | Industrial Current-Output Pressure Sensor Transmitter Reference Design | 2015-9-8 |