TIDA-00808

具有超低 BOM 数量的空间优化型直流/直流反相电源模块参考设计

TIDA-00808

设计文件

概述

TIDA-00808 是一款适合工业应用的简单 DC/DC 反相电源参考设计。它接受 4.5V 至 55V 的宽输入电压,并生成 5V(1.75A 时)的负输出电压,峰值效率为 86%。由于此设计为反相,因此最大输出电流会随着输入电压的增加而增加。该参考设计采用 LMZ36002 SIMPLE SWITCHER DC/DC 降压电源模块,可实现紧凑的解决方案尺寸和简单性。电路板尺寸为 76.2mm x 76.2mm(3 x 3 英寸),解决方案尺寸仅为 30.607mm x 20.828mm(1.205 x 0.82 英寸)。

特性
  • 输入:4.5V 至 55V
  • 输出:-5V @ 1.75A
  • 峰值效率为 86%
  • 具有集成屏蔽式电感器且需要极少外部元件的简单设计
  • 紧凑型解决方案尺寸,小于 637.5mm2     
  • 已测试直流/直流开关电源子电路
输出电压选项 TIDA-00808.1
输入电压(最小值)(V) 4.5
输入电压(最大值)(V) 55
输出电压(标称值)(V) -5
Iout(最大值)(A) 1.75
输出功率 (W) 8.75
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBF4.PDF (1329 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRKD5.PDF (94 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCBS8.ZIP (376 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRKD4.PDF (238 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

电源模块(集成电感器)

LMZ34202采用 QFN 封装的 4.5V 至 42V、2A 降压电源模块

数据表: PDF | HTML
电源模块(集成电感器)

LMZ36002采用 QFN 封装的 4.5V 至 60V、2A 降压电源模块

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 TIDA-00808 Test Results 2016-1-20

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频