TIDA-00872

采用双极步进电机控制器的单极步进电机驱动器参考设计

TIDA-00872

设计文件

概述

TIDA-00872 演示了如何将 DRV8711 双极步进电机栅极驱动器重新配置为单极步进电机栅极驱动器。此 PCB 连接到 MSP430G2 LaunchPad 从而可以进行快速评估和调节。此 PCB 的工作电压范围为 15V 至 40V,具有 5A 的满标电流。

特性
  • 工作电源电压范围为 15 至 40V,具有高达 4A 的满标连续电机电流
  • 根据电机转速,最高可提供 1/256 微步进模式
  • BOOST-DRV8711 GUI 用于驱动器输入控制和电机调节
  • 板载 USB 通信,与外部控制器实现轻松连接
  • 插入 MSP430G2 LaunchPad
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBB3.PDF (2231 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRJV0.PDF (180 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRJU9.PDF (131 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRJV2.ZIP (9291 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCBO9.ZIP (1223 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRJV1.PDF (1144 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRJU8.PDF (400 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MOSFET

CSD19534Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、15.1mΩ、100V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G2553具有 16KB 闪存、512B SRAM、比较器、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU

数据表: PDF
步进电机驱动器

DRV8711具有 1/256 微步进和失速检测功能的 52V、双极步进电机栅极驱动器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Unipolar Stepper Motor Driver Using a Bipolar Stepper Controller Design Guide 2015-12-18

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频