TIDA-00887

具有电池短路保护功能的汽车类 2.4A 双端口 USB 集线器参考设计

TIDA-00887

设计文件

概述

TIDA-00887 包括一个双端口 USB 2.0 集线器,由 TPD3S716-Q1 在两个下行端口上提供电池短路 (STB) 和短路保护。如果未连接上游设备,则两个下行端口均配置为由 TUSB4020BI-Q1 USB 2.0 集线器提供的自定义分压器模式或专用充电端口 (DCP)。  当连接到上游时,TUSB4020 集线器支持通过 CDP 充电。这些端口根据连接的便携式设备自动在分压器模式、CDP 模式和 DCP 模式之间切换,以便为连接的设备提供最快的充电速率。

此参考设计类似于 TIDA-00845,但它去除了系统中的 STB 仿真器,而增加了 2.4A 充电和自动充电检测的功能。

特性
  • 功能齐全的 USB 集线器,具有电池短路 (STB) 保护功能和 BC 1.2 电荷检测功能
  • 支持 USB 2.0 高速数据速率
  • 可调过流保护电流限制高达 2.4A
  • VBUS、DP/DM 上的 IEC 61000-4-2(级别 4)和 ISO 10605 系统级 ESD 保护
  • VBUS_CON、STB+、VD- 上具有 VD 保护(高达 18 V)
  • 两个下行端口的 VBUS_CON 上均具有接地短路保护
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUC78.PDF (993 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRPK5.PDF (185 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRPK4.PDF (64 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRPK7.ZIP (1895 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCD38.ZIP (504 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRPK6.PDF (1819 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRPK3.PDF (440 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

LMR14050-Q1具有 40uA IQ 的 SIMPLE SWITCHER® 汽车类 40V、5A 2.2MHz 降压转换器

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD2E2U06-Q1适用于 USB 和高速接口的汽车类双路 1.5pF、5.5V、±25kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS74801具有电源正常指示和使能功能的 1.5A、低输入电压 (0.8V)、可调节低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML
USB 集线器

TUSB4020BI-Q1汽车类两端口高速 480Mbps USB 2.0 集线器

数据表: PDF | HTML
USB 端口保护 IC

TPD3S716-Q1汽车类 USB 0.5A 至 2.4A 可调节电流限制和 VBUS/D+/D- VBATT 短路保护

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Automotive Dual-Port 2.4 A USB Hub Reference Design With Short-to-Battery 2016-12-16

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频