TIDA-00976

高速高侧电流检测参考设计

TIDA-00976

设计文件

概述

此参考设计提供了一种高速电流电压转换电路。此设计经优化,适用于需要在 5V 至 30V 电压范围内的正电源轨中进行高速电流测量的电流检测应用。此设计助力降低 30V 电压中的共模电压,并产生 2.5V 输出电压,从而利用模数转换器 (ADC) 进行采样。通过使用不同的精度基准,即可轻松更改输出共模。

特性
  • 带宽 > 15MHz
  • 转换电流到电压
  • 5V 至 30V 高侧电压范围
  • 灵活的输出共模电压
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU273.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRRV7.PDF (102 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCDN7.ZIP (1891 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRRV8.PDF (377 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRRV6.PDF (171 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

全差分放大器

THS4131全差分输入/输出低噪声放大器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A49具有使能功能的 150mA、36V、低噪声、高 PSRR、可调节低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 高速高侧电流感应参考设计 英语版 2017-10-31
模拟设计期刊 Analysis of fully differential amplifiers 2005-3-11
模拟设计期刊 Op amp stability and input capacitance 2005-2-25

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频