TIDA-010014

适用于光电测量子系统的低电压红外 LED 驱动器参考设计

TIDA-010014

设计文件

概述

该参考设计提供适用于光电测量子系统的红外 LED 驱动器的设计示例。  介绍的子系统包括基于运算放大器的电压至电流转换器和用于有源带通器件的 MOSFET 晶体管,这些可作为可编程的精确电流阱功能的基础。  通过在该电路中使用 MOSFET 晶体管,可以实现后文将介绍的多项优势,最重要的是,可以在低电压、电池供电系统中提供良好的电流调节。  与之类似,反馈中运算放大器的高输入阻抗和高开环增益可让电路在整个温度范围内实现平坦响应,并且由于电源电压的变化,输出电流的差异非常小。

特性
  • 适合 3V 电池应用的低电压运行
  • 启用时间短并且过冲超小,从而充分缩短 LED“开启”时间
  • 低“关闭”状态电源电流
  • 宽线性输出电流调节范围
  • 小尺寸
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU540.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRWX9.PDF (96 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRWX8.PDF (21 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

通用运算放大器

TLV9002适用于成本优化型应用的双路、5.5V、1MHz、RRIO 运算放大器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

TLV9062双路、5.5V、10MHz 运算放大器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD17483F4采用 1mm x 0.6mm LGA 封装、具有栅极 ESD 保护的单通道、260mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 适用于光电测量子系统的低电压 IR LED 驱动器参考设计 英语版 2018-8-17

相关设计资源

设计工具和仿真

模拟工具
TINA-TI 基于 SPICE 的模拟仿真程序

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频