TIDA-010027

适用于线路供电运动检测器且误报更少的低噪声 PIR 信号链参考设计

TIDA-010027

设计文件

概述

此参考设计演示了如何为线路供电应用中基于 PIR 的运动检测子系统设计低噪声模拟信号链以获得更长的检测范围。该参考设计提供有关噪声、趋稳时间、稳定性和频率响应的设计理论、元件选择和电路仿真。此外,还讨论了有助于实现更短的加电趋稳时间和更少的误触发(由室内和室外条件下的某些环境源导致)等设计目标的电路修改。

特性
  • 更短的加电趋稳时间(小于 25 秒)
  • 更少的误触发:较低截止频率上的五阶滚降和较高截止频率上的四阶滚降
  • 电路带宽:0.3Hz 至 6.5Hz
  • 以小于 26.4mV 峰间输出噪声为基准
  • 所有放大器级的相位裕度均 > 72º
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU591.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRXQ6.PDF (96 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRXQ5.PDF (19 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

通用运算放大器

TLV9061适用于成本优化型应用的单路、5.5V、10MHz、RRIO 运算放大器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

TLV9062双路、5.5V、10MHz 运算放大器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

TLV9064适用于成本优化型应用的四路、5.5V、10MHz、RRIO 运算放大器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 具有更少错误警报的低噪声 PIR 信号链参考设计 英语版 2018-11-21

相关设计资源

设计工具和仿真

模拟工具
TINA-TI 基于 SPICE 的模拟仿真程序

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频