TIDA-010267
具有 90dB 动态范围、实现较低灌注指数的单芯片脉搏血氧仪参考设计
TIDA-010267
概述
该参考设计展示了 MSPM0L1306 在低成本单芯片脉搏血氧计设仪中的模拟功能。MSPM0L1306 内的运算放大器具有零漂移、低噪声,可用作跨阻放大器和电流控制驱动器。这款集成式高速模数转换器 (ADC) 提供了过采样功能,并且实现了高水平的动态范围。此设计采用 GUI 来可视化光体积描记器 (PPG) 波形以及心率(以每分钟心跳 (BPM) 为单位)和外围血氧饱和度 (%SpO2) 的生命体征测量值。
特性
- 可实现 30BPM 至 240BPM 的心率范围和 0.1% 至 20% 的灌注指数 (PI) 范围,具有多种脉冲强度和更高的可靠性
- 通过过采样,内部 12 位 ADC 可实现 90dB 动态范围
- 标准显示分辨率为 1BPM 和 1% SpO2,以提供准确的生命体征读数
- 在器件关断期间具有超低 (< 83nA) 关断电流,从而延长电池寿命
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
Arm Cortex-M0+ MCU