TIDA-01159

紧凑型半桥增强型隔离式栅极驱动参考设计

TIDA-01159

设计文件

概述

本参考设计为 UPS 驱动功率级、逆变器、服务器和电信应用中使用的半桥隔离式栅极驱动器。本参考设计基于 UCC21520 增强型隔离式栅极驱动器,能够驱动 MOSFET 和 SiC-FET。该设计包含内置的隔离式推挽辅助电源,用于为隔离式栅极驱动器的输出供电。通过在外形尺寸大约为 30mm × 35mm 的紧凑电路板中组合隔离式栅极驱动器和隔离式电源,本参考设计提供了一套经全面测试的可靠半桥驱动器解决方案,能够承受 >100 kV/μs 的共模瞬态抗扰度 (CMTI)。

特性
  • 紧凑的栅极驱动器,用于驱动中高电压电源转换器、单相和三相逆变器中使用的功率级
  • 高驱动电流(4A 拉电流和 6A 灌电流)适合驱动 MOSFET/SiC-FET,电流高达 100A,运行频率高达 2MHz,可极大地降低开关损耗
  • 支持 3250VPK 和 3000VRMS 基本隔离
  • 提供很高的 CMTI (>100 kV/μs),可在嘈杂的高 dv/dt 环境中实现可靠的运行
  • 栅极驱动器中的集成死区可提高可靠性并避免功率级意外击穿。
  • 内置的紧凑、高效隔离型电源,可以为栅极驱动器的输出侧供电
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCG2.PDF (3177 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRP17.PDF (67 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRP16.PDF (116 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRP19.ZIP (1761 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCZ8.ZIP (525 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRP18.PDF (310 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRP15.PDF (353 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

隔离式栅极驱动器

UCC21520Reinforced, 4A/6A dual-channel isolated gate driver w/ disable, programmable deadtime

数据表: PDF | HTML
隔离式栅极驱动器

UCC21540Reinforced, 4A/6A, dual-channel isolated gate driver w/ disable, programmable deadtime

数据表: PDF | HTML
变压器驱动器

SN6505B适用于隔离电源的低噪声、1A、420kHz 变压器驱动器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Compact, Half-Bridge, Reinforced Isolated Gate Drive Reference Design 2016-12-8

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频