TIDA-01223

适用于电器的单层180°正弦 24V/2A 无传感器 BLDC 驱动参考设计

TIDA-01223

设计文件

概述

此单层参考设计用于落地扇和其他类似电器,具有 2 英寸直径的板尺寸和可减少元件数量的集成控制器。此外,无传感器控制不再需要霍尔传感器,并且拥有多种保护功能,例如过流保护、欠压闭锁、过热保护,每项功能均可增强该设计的稳健性。  此参考设计适用于 8V 至 24V 输入电压、并能够提供 3A(峰值)/2A (rms) 相电流。

特性
  • 标称电压:24V,峰值相电流为 3A
  • 单层电路板
  • 紧凑的尺寸:直径为 2 英寸
  • 保护功能:过流保护、电机锁定检测、电压浪涌、过热保护、欠压闭锁
  • TI 专有的无传感器正弦驱动器,可实现最佳效率和低噪声
  • 参考设计经过测试,包含介绍其运行的设计指南
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUC18A.PDF (3384 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRNZ7.PDF (98 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRNZ6.PDF (81 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRNZ9.ZIP (410 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCQ8.ZIP (325 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRNZ8.PDF (441 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRNZ5.PDF (190 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

集成控制 BLDC 驱动器

DRV1098324V 标称电压、3A 峰值无传感器正弦控制三相 BLDC 电机驱动器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Single-Layer, Brushless-DC Motor Drive Reference Design for Pedestal Fans (Rev. A) 2016-9-29

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00386 具有无传感器正弦电流控制的 BLDC 吊扇控制器 TIDA-00656 面向空气净化器风扇的 24V、50W BLDC 电机正弦驱动器参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持