TIDA-01233
超小型、LED 可灵活扩展参考设计
TIDA-01233
概述
本文档重点介绍了两个参考设计,一个设计使用了具有三态输出寄存器的 SN74HC595B 8 位移位寄存器,另一个设计使用了具有三态输出的 SN74LVC244A 八路缓冲器,这两个设计均用于将微处理器上的三个通用输出扩展至八个或更多通用输出。这两个器件均可提供超小型 X2SON 封装。七段驱动器参考设计侧重于使用安装在显示模块下方的硬件对七段中的八个 LED 进行独立控制。此 8×8 LED 矩阵参考设计侧重于驱动 64 个 LED,这些 LED 排列为一个 8×8 矩阵显示屏,可进行拼接以创建更大显示屏。
特性
- 2V 至 3.6V 的宽电压电源范围
- 可将 3 个通用输出引脚扩展至 64 个以上输出
- 可在七段上实现自定义字符显示
- 可无限扩展至其他七段
- 带有可扩展输出的 8×8 LED 矩阵
- 兼容 2.5V 和 3.3V 标准逻辑输出
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
设计指南 | Ultra-Small, Flexible LED Expansion Reference Design | 2016年 7月 20日 |