TIDA-01238

具有可选端接的控制器局域网 (CAN) 参考设计

TIDA-01238

设计文件

概述

在总线通信技术(如控制器局域网 (CAN) 和 RS 485)中,网络中的两个最远节点通常与 120Ω 终端电阻器端接,而其他节点保持不端接。该工艺要求硬件设计人员了解终端应用的布局,但情况并非总是如此,因为硬件设计人员不一定是该产品的终端用户。  TIDA-01238 记录并测试了两个独立电路,使终端可在单独 CAN 节点上进行选择,从而使得在任何节点放置终端成为可能。通过允许任何节点成为终端节点,可选终端无需针对网络实现进行预设工作。

特性
  • 稳态源 MCU 的可选终端
  • 可与任何 CAN 收发器配合使用
  • 所需元件数量极少,可实现成本优化型设计
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCF3.PDF (1643 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRON7.PDF (40 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRON6.PDF (39 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRON9.ZIP (240 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCW1.ZIP (369 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRON8.PDF (788 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRON5.PDF (77 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

CAN 收发器

TCAN1042-Q1具有灵活数据速率的汽车类故障保护 CAN 收发器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD17483F4采用 1mm x 0.6mm LGA 封装、具有栅极 ESD 保护的单通道、260mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD87502Q2采用 2mm x 2mm SON 封装、具有栅极 ESD 保护的双路、42mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Selectable Termination for Controller Area Network (CAN) Systems Design Guide 2016-10-14

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频