TIDA-01344

适用于 48V 汽车电池的汽车类 10V/80V 超宽输入电压、12V 输出电压反激参考设计

TIDA-01344

设计文件

概述

TIDA-01344 参考设计是一种 24W 的汽车 48V 电池前端电源,可在 10V 至 80V 的宽输入范围内输出 12V 电压,并支持高达 100V 的瞬态电压,以满足 LV148 标准的要求。该系统包括符合 CISPR 25 标准的 EMI 滤波器,以及用于将高电压瞬态钳位至安全水平以保护后续电路的电路保护装置。反激式控制器采用无光耦的初级侧调节,实现了更长的使用寿命和更小的电路板设计。反激变压器经过设计并认证,符合汽车级 AEC-Q200 1 级标准。

特性
  • 宽输入电压反激式转换器,输入电压范围为 10V 至 80V 直流,瞬态可达 100V,输出电压为 12V,最大输出电流为 2A
  • 具有用于将高电压瞬态钳位至下游电路安全级别的保护
  • 符合汽车级 AEC-Q200 1 级认证的变压器设计
  • 初级侧调节无需光耦合器,即可延长使用寿命并可采用紧凑型电路板设计
  • 通过 CISPR25 传导 EMI(5 类)测试
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCO4.PDF (6922 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRQ21.PDF (242 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRQ20.PDF (74 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRQ23.ZIP (883 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCD81.ZIP (447 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRQ22.PDF (1275 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRQ19.PDF (433 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

直流/直流控制器

LM5022-Q1符合 AEC-Q100 标准的 6V 至 60V 宽输入电压、电流模式升压、SEPIC 和反激式控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Automotive 10-80V Ultrawide-VIN, 12V VOUT Flyback Ref Design for 48V Car Battery 2016-11-28
应用手册 AN-2162 Simple Success With Conducted EMI From DC-DC Converters (Rev. C) 2013-4-24
应用手册 AN-2155 Layout Tips for EMI Reduction in DC/ DC Converters (Rev. A) 2013-4-23

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持