TIDA-01359
噪声和失真得到改善的模拟音频放大器前端参考设计
TIDA-01359
概述
此模拟音频放大器前端参考设计演示了如何为 TPA32xx D 类放大器构建音频前端。AUDIO-OPA1632EVM 是专为测试此设计结果而设计的电路板。参考设计产品文件夹中提供了该电路板的设计文件。该设计利用标准音频接口板 (AIB) 连接器来驱动 TPA32xx EVM 的两个差分音频输入。音频前端具有 0dB、6dB 和 12dB 三个可选增益,并且可将两个单端音频信号转换成两个全差分信号,以驱动 TPA32xx 的输入。该音频前端的失真和噪声性能(THD+N 比)明显优于 TPA32xx 的 THD+N 比,这样可确保该音频前端不会导致整个系统的性能造成降级。
特性
- 通过单个全差分放大器实现单端到差分转换优化 THD + N 比
- 四个用于模拟输入的并行连接器:XLR、¼ 英寸立体声听筒、RCA 和 SMA 插孔
- 增益可调节至 0dB、6dB 和 12dB
- 除单端输入外,前端还接受差分输入
- TPA32xx 的 100kHz 带宽匹配带宽
工业
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 设计指南 | 具有更低噪声和失真的模拟音频放大器前端参考设计 | 英语版 | 2018-8-13 | ||
| 用户指南 | TIDA-01359 EVM User's Guide | 2018-8-3 |