TIDA-01371

用于超声波系统的可编程 ±100V、高电流、浮动线性稳压器参考设计

TIDA-01371

设计文件

概述

超声波发送器需要稳定的可编程直流电源,以便在传输期间将高电流驱动到压电传感器。TIDA-01371 参考设计演示了一款能够提供 ±2.5V 至 ±100V 输出电压的正负线性稳压器。可编程功能(原本预计由 DAC 实现)是通过外部控制电压来实现的。低噪声性能可帮助使用现成的低噪声正负 LDO 稳压器和将稳压器接地端悬浮的电路来替代无源和有源噪声滤波器。此外,它使用外部功率 MOSFET 调节稳压器的电流容量,以支持特殊的成像模式(如剪切波或弹性成像模式)。为了向传感器提供极高的电流,大输入电容器能够在 1ms 内持续提供高能量,从而使从该电源消耗的平均电流保持在极低水平。

特性
  • 浮动和跟踪稳压器,使用具有优于 ±1.5% 负载调节性能的现成 LDO 稳压器替换无源和有源噪声滤波器
  • 创新的电流共享方案使用了 TI 一流的低 RDS(ON) CSD 系列功率 MOSFET 和低阻抗驱动器电路,改善了瞬态响应
  • 使用来自 DAC 的控制信号实现 ±2.5V 至 ±100V 的可编程输出电压
  • 可调节 1ms 脉冲的调节输出电流(经测试高达 ±20A),以支持特殊成像模式
  • 单独且独立的正负电压电源能够灵活地为超声波发射电路供电
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU286A.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRPY1.PDF (352 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRPY0.PDF (136 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRPY3.ZIP (1225 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCD72.ZIP (358 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRPY2.PDF (2007 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRPX9.PDF (698 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A33具有使能功能的 1A、高 PSRR、负电压、可调节低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

TLV2171适用于成本敏感型应用的双路、36V、3MHz、低功耗运算放大器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

TLV171适用于成本敏感型应用的单路、36V、3MHz、低功耗运算放大器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A47具有使能功能的 1A、36V、低噪声、高 PSRR、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD19533KCS采用 TO-220 封装的单通道、10.5mΩ、100V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 用于超声波系统的可编程±100V、高电流、浮点线性稳压器参 考设计 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2017-10-26
技术文章 Take your ultrasound design to the next level PDF | HTML 2018-2-8
技术文章 What floats your boat? Exploring linear regulators in medical ultrasound PDF | HTML 2017-5-12

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-01352 400W 连续、可扩展、±2.5 至 ±150V、可编程超声波电源参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频