TIDA-01402

用于缓冲 DAC 信号的高精度参考设计

TIDA-01402

设计文件

概述

此参考设计采用业界首款零交叉和零漂移放大器 (OPA388) 来缓冲数模转换器 (DAC) 的模拟输出。其中展示了零交叉和零漂移功能的重要性以及它们如何最大程度地减小系统的积分非线性 (INL) 以及如何利用 DAC 的满标量程程 (DAC8830)。

特性
  • 精密 DAC (DAC8830) 可提供出色的线性度、低干扰、低噪声和快速设置
  • 采用 2.7 - 5.5V 单电源供电,适配多数 DSP/MCU 电源需求
  • 零交叉、零漂移运算放大器 (OPA388) 可实现真正的精度,以最大程度地减小对 DAC INL 的影响 (<0.5 LSB)
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCT8.PDF (5124 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRPP9.PDF (94 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRPP8.PDF (43 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRPQ1.ZIP (986 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCD53.ZIP (494 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRPQ0.PDF (168 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRPP7.PDF (242 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

精密 DAC (≤10 MSPS)

DAC883016 位、单通道、超低功耗、电压输出 DAC

数据表: PDF
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA388单路、10MHz、CMOS、零温漂、零交叉、真 RRIO 精密运算放大器

数据表: PDF
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA340单路、单电源、轨到轨、低功耗运算放大器

数据表: PDF | HTML
串联电压基准

REF50低噪声、极低漂移、宽 VIN 精密电压基准

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 High-Precision Reference Design for Buffering a DAC Signal 2017-2-3

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频