TIDA-01506

汽车级成比例螺线电流传感器参考设计

TIDA-01506

设计文件

概述

为了实现自动变速器、电子燃油喷射器和多种汽车执行器应用中的精确控制,必须对汽车比例螺线管进行精确控制。在比例螺线管中,流过线圈的电流与产生的磁场成正比。设计人员可以通过了解流经螺线管的电流来估算电枢位置。通过使用高精度电流传感器形成闭环电磁控制,设计人员能够以精确的方式控制比例螺线管。这种控制顺序意味着高精度电流传感器对于实现螺线管的精确控制至关重要。选择电流传感器时需要考虑的一些主要因素为较小的偏移量、较小的漂移以及较高的脉宽调制 (PWM) 抑制比。通过结合上述三种特性,此参考设计展示了一种使用 TI 电流分流监测产品系列来精确测量流过螺线管的电流的方法。

特性
  • 未校准精度:在整个温度范围内 (–40°C 至 125°C) 超过10mA 时小于 1%
  • 适用于各种螺线管电流范围
  • 低漂移、高精度
  • 高侧驱动、高侧螺线管监测器
  • 增强型 PWM 抑制有助于实现均匀的电流分布
  • 缩短消隐时间,并以较低的占空比实现精确测量
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU404.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRUY8.PDF (79 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRUY7.PDF (53 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRUZ0.ZIP (449 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCEC2.ZIP (335 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRUY9.PDF (349 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRUY6.PDF (190 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS709-Q1具有反向电流保护功能的汽车类 150mA、30V、超低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
模拟电流检测放大器

INA240-Q1具有增强的 PWM 抑制能力、符合 AEC-Q100 标准的 -4V 至 80V、双向、超精密电流检测放大器

数据表: PDF | HTML
高侧开关

TPS1H100-Q1具有可调节电流限制的 40V、100mΩ、汽车类单通道智能高侧开关

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 汽车类比例电磁阀电流传感器参考设计 英语版 2018-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频