TIDA-01535

电源隔离型超紧凑模拟输出模块参考设计

TIDA-01535

设计文件

概述

此单通道电源隔离型模拟输出模块参考设计使用高度集成的 DAC8771 数模转换器 (DAC) 提供电压和电流输出。DAC8771 的高集成度与 LM25180 初级侧调节反激式转换器相结合,实现了板尺寸为 52mm × 40mm、最大元件高度为 4mm 的紧凑型隔离式设计。此外,该设计具有外围电路,可提供电磁干扰 (EMI) 和电磁兼容性 (EMC) 瞬态保护。

特性
  • 适用于工厂自动化和控制的隔离式模拟输出
  • 16 位分辨率
  • 数字输入隔离
  • 电压和电流输出
  • 紧凑设计
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU457A.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRVU5A.PDF (126 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRVU4A.PDF (58 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRVU7A.ZIP (1906 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCEJ9A.ZIP (198 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRVU6A.PDF (841 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRVU3A.PDF (274 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流转换器

LM25180具有 65V、1.5A 集成式 MOSFET 的 42V 输入电压非光电反激式转换器

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7721增强型 2 通道、1/1、数字隔离器

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7741Reinforced 4-channel, 3/1, digital isolator

数据表: PDF | HTML
精密 DAC (≤10 MSPS)

DAC8771具有自适应电源管理功能的单通道 16 位电压和电流输出 DAC

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 适用于具有隔离电源和超紧凑模拟输出模块的参考设计 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2019-5-16
产品概述 适用于 PLC I/O 模块和其他低功耗应用的隔离式电源拓扑 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-8-29

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频