TIDA-01619
直径为 22mm 的热增强型三相 BLDC 电机驱动器参考设计
TIDA-01619
概述
TIDA-01619 可以为工作电压范围为 4.4V 至 18V 的系统提供三相无刷直流 (BLDC) 电机驱动器解决方案
该设计采用 DRV10974 电机驱动器,能够添加用于实现闭环速度控制的 MCU。DRV10974 无需霍尔传感器即可提供无传感器通信,只需 6 个外部无源元件即可实现低成本解决方案,利用 180° 正弦通信系统实现最佳效率和低噪声。
该参考设计提供了有关直径为 22mm 的板设计和热增强(采用双层布局和 2 盎司覆铜厚度)的指南。
特性
- 热增强型:双层和 2 盎司覆铜厚度
- 外形小巧:直径 22mm
- 低噪声
- 能够添加用于实现闭环速度控制的 MCU
- 通过来自 10974 的片上保护实现全面保护
个人电子产品
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 设计指南 | 直径为22mm 的热增强型三相BLDC 电机驱动器参考设计 | 英语版 | 2018-3-23 | ||
| 应用手册 | How to Design a Thermally-Efficient Integrated BLDC Motor Drive PCB (Rev. A) | 2017-2-5 |